Dioda LED z serii M22 Eaton Moeller®, płaska część tylna, biała, montaż przedni, Wysoka wydajność
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, element LED
|
| Numer katalogowy |
197141
|
| EAN |
4015080895220
|
| Długość/głębokość produktu |
37.8 mm
|
| Wysokość produktu |
14.4 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR CE CSA IEC 60947-5-1 CSA File No.: 012528 UL CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Kod modelu |
M22-FLED-W-HP
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2 Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Pobór mocy |
Maks. 0,55 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
23 mA
|
| Znam. prąd rob. (Ie) — min. |
10 mA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
18 V
|
| Wyposażone w: |
Źródło światła
Dioda |
| Barwa światła |
Biały
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
100 000 godz. (przy 25°C, zgodnie z normą EN60064)
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Barwa światła |
Biały
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,25 - 1) mm²
Należy stosować zaciskarkę WAGO Variocrimp 4; dla innych na zamówienie |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 – 1,5) mm² Można podłączyć bez narzędzi
1 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Pojemność zacisku (przewód pleciony) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|