Eaton Moeller® series EMS2, złącze trójfazowe z wtykiem, Bieguny: 3, Urządzeń 3, Do stosowania z EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R...
| Nazwa produktu |
EMS2 serii Eaton Moeller®, złącza trójfazowe systemu
|
| Numer katalogowy |
197173
|
| EAN |
4015080896142
|
| Długość/głębokość produktu |
114.5 mm
|
| Wysokość produktu |
114.5 mm
|
| Szerokość produktu |
22.5 mm
|
| Masa produktu |
0.183 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL File No.: E338590 UL Listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Notatki dotyczące katalogu |
Przekrój przewodu: 2,5 mm²
|
| Kod modelu |
EMS2-XBR-Z-3
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Kabel połączeniowy
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Kategoria produktu |
|
| Typ |
Złącze trójfazowe z wtykiem
|
| Używane z |
możliwość podłączenia 3 urządzeń
|