Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197178
EMS2-XBR-T-4

Eaton Moeller® series EMS2, złącze trójfazowe z wtykiem, Bieguny: 3, Urządzeń 4, Do stosowania z EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., EMS2-R...-SWD...

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
EMS2 serii Eaton Moeller®, złącza trójfazowe systemu
Numer katalogowy
197178
EAN
4015080896197
Długość/głębokość produktu
114.5 mm
Wysokość produktu
114.5 mm
Szerokość produktu
22.5 mm
Masa produktu
0.205 kg
Certyfikat(y)
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL File No.: E338590
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
Przekrój przewodu: 2,5 mm²
Kod modelu
EMS2-XBR-T-4

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
25 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Kabel połączeniowy
Typ połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Kategoria produktu
  • Akcesoria
  • Elektroniczny rozrusznik silnikowy
Typ
Złącze trójfazowe z wtykiem
Używane z
możliwość podłączenia 4 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015