Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197225
EASY-E4-CONNECT1

Eaton Moeller® series EASY, 3 x wtyk złącza magistrali pomiędzy jednostką podstawową a modułem rozszerzeń/magistrali i 3 x pokrywa końcowa, Do stosowania z easyE4

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, akcesoria, wtyczka podłączenia do sieci
Numer katalogowy
197225
EAN
4015081939411
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.02 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
EASY-E4-CONNECT1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu