Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197229
Kod modelu: EASY-BOX-E4-AC1

Eaton Moeller® series EASY, pakiet startowy zawierający EASY-E4-AC-12RC1, kabel typu patch i licencja na oprogramowanie do easySoft

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, zestaw rozrusznika
Numer katalogowy
197229
EAN
4015080892908
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
135 mm
Szerokość produktu
255 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
EN 55011
EN 55022
IEC/EN 61000-4
IEC/EN 61000-4-2
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
Notatki dotyczące katalogu
w zależności od temperatury otoczenia możliwe są wahania temperatury powietrza do ± 5 s/dzień (± 0,5 h⁄rok)
Kod modelu
EASY-BOX-E4-AC1

Features & Functions

Wyposażone w:
Urządzenie standardowe
Kabel połączeniowy
Jednostka sterująca
Preinstalowane oprogramowanie
Oprogramowanie do programowania

General information

Rezystancja izolacji
Zgodnie z EN 50178
Sposób montażu
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Sposób montażu
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Typ
Zestaw startowy

Ambient conditions, mechanical

Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
Pozycja montażu
Pionowy
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń

Climatic environmental conditions

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Warunki środowiskowe
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., Nr. 142
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Wyładowanie stykowe
6 kV
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (zgodnie z normą IEC/EN 61000-4-6)

Design verification

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.