Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197231

Eaton Moeller® series M22, obudowa natynkowa, płaski, 1 lokalizacja mocowania, M22, żółty

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Numer katalogowy
197231
EAN
4015081939374
Długość/głębokość produktu
110 mm
Wysokość produktu
44 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
0.095 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
M22-FIY1

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Szczegóły obudowy

Kolor obudowy
Żółty
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Obudowa do montażu powierzchniowego

Features & functions

Wyposażone w:
Śruby ze stali stopowej
Wybicia
1 x M20 (przepust kablowy z boku)
1 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
Liczba pozycji sterowniczych
1
Liczba lokalizacji
1
Numer RAL
1004

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X
IP67/IP69
Średnica otworu
22.5 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015