Eaton Moeller® series M30, obudowa natynkowa, Materiał izolowany, ze śrubami ze stali stopowej, Liczba lokalizacji 2, 2 x 30,5
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Numer katalogowy |
197236
|
| EAN |
4015080893073
|
| Długość/głębokość produktu |
166 mm
|
| Wysokość produktu |
44 mm
|
| Szerokość produktu |
43 mm
|
| Masa produktu |
0.13 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Kod modelu |
M30-FI2
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Kolor obudowy |
Szary
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Rodzaj obudowy |
Obudowa do montażu natynkowego
|
| Wyposażone w: |
Śruby ze stali stopowej
|
| Wybicia |
2 x M20 (przepust kablowy z boku, 1 x każda strona)
1 x M20 (przepust kablowy z tyłu) |
| Liczba pozycji sterowniczych |
2
|
| Liczba lokalizacji |
2
|
| Numer RAL |
7035
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
IP67/IP69 |
| Średnica otworu |
30 mm
|