Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197237
M30-FI3

Eaton Moeller® series M30, obudowa natynkowa, Materiał izolowany, ze śrubami ze stali stopowej, Liczba lokalizacji 3, 3 x 30,5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Numer katalogowy
197237
EAN
4015080893080
Długość/głębokość produktu
223 mm
Wysokość produktu
44 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
0.166 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30-FI3

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N

Szczegóły obudowy

Kolor obudowy
Szary
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Rodzaj obudowy
Obudowa do montażu natynkowego

Features & functions

Wyposażone w:
Śruby ze stali stopowej
Wybicia
1 x M20 (przepust kablowy z tyłu)
2 x M20 (przepust kablowy z boku, 1 x każda strona)
Liczba pozycji sterowniczych
3
Liczba lokalizacji
3
Numer RAL
7035

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X
IP67/IP69
Średnica otworu
30 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015