Seria Eaton Moeller® M30, obudowa natynkowa
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Numer katalogowy |
197317
|
| EAN |
4015081938797
|
| Długość/głębokość produktu |
120 mm
|
| Wysokość produktu |
10 mm
|
| Szerokość produktu |
80 mm
|
| Masa produktu |
0.015 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Zestaw części zapasowych: Uchwyty, nakrętki i śruby
|
| Kod modelu |
M30-FI-XB
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Część zamienna
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015