Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197326
DMM-125/4/SE4/P-G

Eaton DMM Rozłącznik izolacyjny, DMM, 125 A, 4-biegunowy, Funkcja ZATRZYMANIA, z szarą rękojeścią, w stalowej obudowie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DMM, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
197326
EAN
4015081938759
Długość/głębokość produktu
216 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
7.75 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60204
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
Kod modelu
DMM-125/4/SE4/P-G

Siłownik

Kolor siłownika
Szary
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
4.9 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1000 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
528 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
336 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
125 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
125 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
125 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
125 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
125 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
125 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
45 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
40 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
125 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Szare pokrętło
Funkcje
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja STOP
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd rozłączania
13.7 kA
Energia ograniczona
Maks. 134 kA²s
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
30 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
2,5 kA
2,5 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
125, Bezpiecznik, Styki

Przekroje poprzeczne

Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
21 mm
Pojemność złącza
6 - 70 mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
Moment dokręcania
7 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu