Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197334
DMVS-160/4/SE5/P-G

Eaton DMVS, rozłącznik izolacyjny, DMV, 160 A, 4-bieg., Funkcja STOP, z szarym pokrętłem, w stalowej obudowie, Otwór łączeniowy 9 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DMVS, rozłącznik izolacyjny w obudowie
Numer katalogowy
197334
EAN
4015080896968
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
12.5 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
DMVS-160/4/SE5/P-G

Siłownik

Kolor siłownika
Szary
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
8 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1280 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1248 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
336 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
160 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
160 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
66 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
42 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
160 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Szare pokrętło
Funkcje
Funkcja STOP
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
  • Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
  • Materiały przyłączeniowe w zestawie.
Typ połączenia
Otwór łączeniowy 9 mm
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd rozłączania
40 kA (przy In = 500)
33 kA (przy In = 250)
Energia ograniczona
Maks. 380 kA²s (przy In = 250)
Maks. 1700 kA²s (przy In = 500)
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0 kA
12 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
125, Bezpiecznik, Styki

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M8 x 20, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
120 mm², Złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu