Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197335
DMVS-160/4/SE5/P-R

Eaton DMVS, rozłącznik izolacyjny, DMV, 160 A, 4-bieg., Funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, w stalowej obudowie, Otwór łączeniowy 9 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DMVS, rozłącznik izolacyjny w obudowie
Numer katalogowy
197335
EAN
4015081938728
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
12.5 kg
Certyfikat(y)
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
Kod modelu
DMVS-160/4/SE5/P-R

Siłownik

Kolor siłownika
Świeci na czerwono
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.8 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.3 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1280 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1248 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
336 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
160 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
160 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
160 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
160 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
66 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
42 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
160 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik bezpieczeństwa
Jako rozłącznik główny
Wersja jako wyłącznik naprawczy/serwisowy
Jako wyłącznik awaryjny
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
  • Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
  • Materiały przyłączeniowe w zestawie.
Typ połączenia
Otwór łączeniowy 9 mm
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż natynkowy
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd rozłączania
40 kA (przy In = 500)
33 kA (przy In = 250)
Energia ograniczona
Maks. 380 kA²s (przy In = 250)
Maks. 1700 kA²s (przy In = 500)
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
100 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
12 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
125, Bezpiecznik, Styki

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M8 x 20, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
120 mm², Złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
Moment dokręcania
14 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu