Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny, DMV, 250 A, 3-bieg., Funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, w stalowej obudowie, Otwór łączeniowy 9 mm
| Nazwa produktu |
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
|
| Numer katalogowy |
197337
|
| EAN |
4015081938704
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
500 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
12.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204 VDE 0660 CE IEC/EN 60947-3 |
| Kod modelu |
DMV-250/3/SE5/P-R
|
| Cechy |
Jako wyłącznik główny
Jako wyłącznik awaryjny Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy Jako wyłącznik bezpieczeństwa |
| Wyposażone w: |
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
|
| Funkcje |
Z mechanizmem ryglującym
Funkcja wyłączania awaryjnego |
| Element blokujący |
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Akcesoria |
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
|
| Typ połączenia |
Otwór łączeniowy 9 mm
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
|
| Kategoria produktu |
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V
|
| Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1) |
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
|
| Odpowiednie do |
Montaż ścienny
|
| Kąt przełączania |
90 °
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-30 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Rozmiar śruby |
M8 x 20, Zacisk śrubowy
|
| Moment dokręcania |
14 Nm, Zaciski śrubowe
|
| Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
2000 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
1760 A
|
| Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3) |
1120 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V |
250 A
|
| Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V |
250 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V |
250 A
|
| Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V |
250 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V |
250 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V |
220 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V |
140 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
147 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz |
160 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
250 A
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
|
| Prąd rozłączania |
40 kA (przy In = 500)
33 kA (przy In = 250) |
| Energia ograniczona |
Maks. 380 kA²s (przy In = 250)
Maks. 1700 kA²s (przy In = 500) |
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
50 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
12 kA, styki, 1 sekunda
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
500/250, Bezpiecznik, Styki
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Typ siłownika |
Długi uchwyt obrotowy
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
3.75 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|