Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197341

Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny, DMV, 400 A, 3-bieg., Funkcja wyłączania awaryjnego, z czerwonym uchwytem obrotowym i żółtym pierścieniem blokującym, w stalowej obudowie, Otwór łączeniowy 11 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
197341
EAN
4015080894780
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
12.5 kg
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Kod modelu
DMV-400/3/SE5/P-R

Siłownik

Kolor siłownika
Czerwony
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
11.4 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
9 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
2664 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
2032 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1120 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
400 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
400 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
400 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
333 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
254 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
140 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
220 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
180 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
400 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik awaryjny
Jako wyłącznik główny
Jako wyłącznik bezpieczeństwa
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Czerwony uchwyt obrotowy i żółty pierścień blokujący
Funkcje
Funkcja wyłączania awaryjnego
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
3-biegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
Typ połączenia
Otwór łączący 11 mm
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd rozłączania
40 kA (przy In = 500)
33 kA (przy In = 250)
Energia ograniczona
Maks. 380 kA²s (przy In = 250)
Maks. 1700 kA²s (przy In = 500)
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
12 kA, styki, 1 sekunda
12 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
500/250, Bezpiecznik, Styki

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10 x 20, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
240 mm², Złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
Moment dokręcania
28 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu