Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197342
DMV-400/4/SE5/P-G

Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny, DMV, 400 A, 4 biegunowy, Funkcja STOP, z szarym pokrętłem, w stalowej obudowie, Otwór łączący 11 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DMV, rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
197342
EAN
4015080894797
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
12.5 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
CE
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Kod modelu
DMV-400/4/SE5/P-G

Siłownik

Kolor siłownika
Szary
Typ siłownika
Długi uchwyt obrotowy

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-30 °C

Styki

Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
11.5 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
9 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
2664 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
2032 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
1120 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 400 V, 415 V
400 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-21, 500 V
400 A
Znamionowy prąd roboczy przy AC-21, 690 V
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-22, 500 V
400 A
Znam. prąd rob. przy AC-22, 690 V
400 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
333 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
254 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
140 A
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
220 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
180 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
132 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
400 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Cechy
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Szare pokrętło
Funkcje
Z możliwością blokady
Funkcja STOP
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Informacje ogólne

Akcesoria
Styk pomocniczy montowany przez użytkownika.
Typ połączenia
Otwór łączący 11 mm
Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
10 000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
  • Wyłącznik główny
  • Rozłącznik izolacyjny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Prąd rozłączania
33 kA (przy In = 250)
40 kA (przy In = 500)
Energia ograniczona
Maks. 380 kA²s (przy In = 250)
Maks. 1700 kA²s (przy In = 500)
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
12 kA, styki, 1 sekunda
12 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
500/250, Bezpiecznik, Styki

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M10 x 20, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
240 mm², Złącze przewodu płaskiego do szyny zbiorczej
Moment dokręcania
28 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu