Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197461
T3-4-8344/SE2/SVB-SW

Eaton Moeller® series T3 Wyłącznik główny, T3, 32 A, budowa, 4 segment stykowy/segmenty stykowe, 8-biegunowe, Funkcja ZATRZYMANIA, z czarnym uchwytem obrotowym i pierścieniem blokującym, zamykany w położeniu 0, w stalowej obudowie

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® T3, wyłącznik główny
Numer katalogowy
197461
EAN
4015080895985
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
155 mm
Szerokość produktu
200 mm
Masa produktu
2.56 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
T3-4-8344/SE2/SVB-SW

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Sprzęgło drzwiowe obrotowego napędu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

Dane elektryczne

Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-21A, 240 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
5
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
260 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
240 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
170 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
26.4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
17 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
23.7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
25 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
20 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-21, 240 V
1 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
12 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
32 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
32 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
25.5 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
32 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Features & functions

Cechy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Wyposażone w:
Czarny uchwyt obrotowy i pierścień blokujący
Funkcje
Funkcja STOP
Z mechanizmem ryglującym
Element blokujący
Możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył.)
Liczba biegunów
Ośmiobiegunowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
500000 operacji
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Liczba styków
4
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Główny wyłącznik
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Kąt przełączania
90 °

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
650 A, styki, 1 sekunda
0,65 kA
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
35 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)Q
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
320 A

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M4, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (1 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (1 - 6) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (0,75 - 4) mm², elastyczny z tulejką zgodną z DIN 46228
1 x (0,75 - 4) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
Moment dokręcania
1,6 Nm, zaciski śrubowe
17,7 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu