Eaton Moeller® series C22, lampka sygnalizacyjna, Zlicowane, przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy, 0,2 m, niebieski/ biały/ czerwony, 24 V DC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® C22, lampka sygnalizacyjna
|
| Numer katalogowy |
197656
|
| EAN |
4015081946426
|
| Długość/głębokość produktu |
261 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.033 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61000-4-2 CE VDE 0660 IEC/EN 61000-4-3 |
| Kod modelu |
C22-L-BWR-24-P1
|
| Średnica elem. wykon. |
4.7 mm
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
30 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC
20,4 – 28,8 V DC (wyjścia tranzystorowe) |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
24 V
|
| Kolor fazowania |
Inny
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
Klasyczna
Zlicowany M12A |
| Typ połączenia elektrycznego |
Inne
|
| Barwa światła |
Świeci na niebiesko
Biały Czerwony |
| Kolor klosza |
Biały
|
| Długość kabla |
0,2 m
|
| Materiał linki |
PUR
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ połączenia |
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
|
| Stopień ochrony |
IP inne
NEMA Inne |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ compact solution
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
800 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
|
| Typ |
Lampki sygnalizacyjne
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|