Seria Eprzyon Moeller® E57G Seria ogólnego zastosowania, czujnik zbliżeniowy, 10–30 V DC, d= 12 mm, 1 N/O, 2-metrowy kabel połączeniowy, 3-przewodowy, Sn= 2 mm, montaż natablicowy, NPN, stal nierdzewna
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E57G Czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
197679
|
| EAN |
4015081947867
|
| Długość/głębokość produktu |
64.1 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
0.086 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
IEC/EN 60947-5-2 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL Listed Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E166051 |
| Kod modelu |
E57G-12SNN2-C2
|
| Typ |
Czujnik indukcyjny
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Kabel
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Typ uruchomienia |
Cel z metalu
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
12 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
10 A
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Sposób montażu |
Montaż natablicowy
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Typ połączenia |
2-metrowy kabel połączeniowy
3-przewodowy |
| Typ izolacji |
Z czołem wpuszczonym
|
| Stopień ochrony |
NEMA 1
IP67 |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk zwierny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
|
| Częstotliwość przełączania |
2000 Hz
|
| Kategoria produktu |
E57G Seria ogólnego zastosowania
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
NPN
|
| Odchylenie temperatury sn |
10%
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
2 mm
|
| Powtarzalność |
1 %
|
| Dł. czujnika |
64.1 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
30 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
10 V
|
| Histereza przełączania Sn |
20 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
2.5 V
|