Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197686
Kod modelu: E57G-12SPC4-Q

Seria Eaton Moeller® E57G Seria ogólnego zastosowania, czujnik zbliżeniowy, 6–48 V DC, d=12 mm, 1 N/C, 3-przewody, połączenie wtykowe M12 x 1, Sn= 4 mm, montaż natablicowy, PNP, stal nierdzewna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E57G Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
197686
EAN
4015081947935
Długość/głębokość produktu
68.7 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
0.027 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
UL 508
UL File No.: E166051
Kod modelu
E57G-12SPC4-Q

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał wykończ. obudowy
Inne
Typ uruchomienia
Cel z metalu
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
12 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Funkcje
Ochrona przeciwzwarciowa
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
montaż natablicowy
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
Trzyżyłowe
Połączenie wtykowe M12 x 1
Typ izolacji
Z czołem wpuszczonym
Stopień ochrony
NEMA 1
IP67
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk rozwierny
Prąd obciążenia
Maks. 100 mA (Ie)
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Kategoria produktu
E57G Seria ogólnego zastosowania
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
6 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
4 mm
Powtarzalność
1 %
Dł. czujnika
68.7 mm
Napięcie zasilania — maks.
48 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
2.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.