Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197783
Kod modelu: E57P-12UPC4-C2

Eaton Moeller® seria E57P Czujnik zbliżeniowy, E57P Seria Performance, 1 NC, 3-żyłowy, 10 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, wystający, PNP, stal nierdzewna, Przewód przyłączeniowy 2 m

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E57P Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
197783
EAN
4015081948901
Długość/głębokość produktu
64.1 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
0.084 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
Certified by UL for use in Canada
UL 508
Kod modelu
E57P-12UPC4-C2

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Średnica czujnika
12 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
Montaż wystający
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
3-przewodowy
2-metrowy kabel połączeniowy
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
NEMA 6P
IP69
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk rozwierny
Prąd obciążenia
1 - 300 mA (Ie)
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Częstotliwość przełączania
2000 Hz
Kategoria produktu
E57P Seria Performance
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Odchylenie temperatury sn
10 %
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
4 mm
Powtarzalność
3 %
Dł. czujnika
64.1 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
2.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.