Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197844
E57PS-18UNC8-Q

Seria Eprzyon Moeller® E57PS Seria Performance, czujnik zbliżeniowy, 6–48 V DC, d= 18 mm, 1 N/C, 3-przewodowy, połączenie wtykowe M12 x 1, Sn= 8 mm, montaż niezlicowany, NPN, stal nierdzewna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series E57PS Czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
197844
EAN
4015081949519
Długość/głębokość produktu
69.2 mm
Wysokość produktu
18 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.042 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
UL File No.: E166051
Kod modelu
E57PS-18UNC8-Q

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Złącze M12
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Cel z metalu
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
10 A
Funkcje
Zabezpieczenie przed zwarciami
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Sposób montażu
Montaż wystający
Materiał
Stal nierdzewna
Typ połączenia
Połączenie plug-in M12 x 1
3-przewodowy
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
NEMA 6P
IP69
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk rozwierny
Prąd obciążenia
1–300 mA (Ie)
Odporność na wstrząsy
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
Częstotliwość przełączania
1200 Hz
Kategoria produktu
E57P Seria Performance
Sposób łączenia na wyjściu
NPN
Odchylenie temperatury sn
10%
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
6 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
8 mm
Powtarzalność
3 %
Dł. czujnika
69.2 mm
Napięcie zasilania — maks.
48 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
20 %
Spadek napięcia (Ud)
2.5 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.