Seria Eaton Moeller® Seria E57P Performance, czujnik zbliżeniowy, 6–48 V DC, d= 30 mm, 1 N/C, połączenie wtykowe M12 x 1, 3-przewody, Sn= 15 mm, montaż niezlicowany, NPN, stal nierdzewna
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E57PS Czujnik zbliżeniowy
|
| Numer katalogowy |
197860
|
| EAN |
4015081949670
|
| Długość/głębokość produktu |
70.9 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.085 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 UL Listed Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-5-2 UL File No.: E166051 |
| Kod modelu |
E57PS-30UNC15-Q
|
| Typ |
Czujnik indukcyjny
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M12
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Typ uruchomienia |
Cel z metalu
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Średnica czujnika |
30 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC |
10 A
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed zwarciami
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Sposób montażu |
Montaż wystający
|
| Materiał |
Stal nierdzewna
|
| Typ połączenia |
Połączenie plug-in M12 x 1
3-przewodowy |
| Typ izolacji |
Z czołem wysuniętym
|
| Stopień ochrony |
NEMA 6P
IP69 |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
| Prąd obciążenia |
1–300 mA (Ie)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Czas udaru 11 ms, Półsinusoidalny
|
| Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
| Kategoria produktu |
E57P Seria Performance
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
NPN
|
| Odchylenie temperatury sn |
10%
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
48 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
6 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) — maks. |
15 mm
|
| Powtarzalność |
3 %
|
| Dł. czujnika |
70.9 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
48 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
10 V
|
| Histereza przełączania Sn |
20 %
|
| Spadek napięcia (Ud) |
2.5 V
|