Eaton XC, pakiet startowy zawierający 1 x XC-303-C32-002, 1 x XN-322-8DIO-PD05, kabel typu patch i licencja na oprogramowanie do CODESYS V3
| Nazwa produktu |
Eaton XC Modular PLC
|
| Numer katalogowy |
197871
|
| EAN |
4015081949922
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
135 mm
|
| Szerokość produktu |
255 mm
|
| Masa produktu |
0.75 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
cULus Listed EAC UL Listed CE UL File No.: E205091 EN 61131 |
| Kod modelu |
XC303 Starter Set
|
| Pozycja montażu |
Pionowy (na poziomej szynie montażowej)
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Wilgotność względna |
< 95% (bez kondensacji)
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Przewód zasilający
1 kV, Przewód sygnałowy |
| Pola elektromagnetyczne |
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Wartość przepięcia |
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC |
| Wyposażone w: |
Urządzenie standardowe
Kabel połączeniowy Moduł wyjść cyfrowych Oprogramowanie do programowania |
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
8
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
2,8 A (wejście zasilania)
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) |
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,2 - 1,5 mm², H07V-U
|