Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197872
OPTE9

Eaton SPX Moduł magistrali Modbus TCP, Ethernet/IP Profinet IO do przemiennika częstotliwości SPX

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SPX, akcesoria, moduł magistrali komunikacyjnej
Numer katalogowy
197872
EAN
4015081950027
Długość/głębokość produktu
254 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
0.2 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE marking
UL File No.: E134360
UL Listed
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC 61800-5
UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
Moduł magistrali jest wtykany w przemiennik częstotliwości.
Kod modelu
OPTE9

Specyfikacje produktu

Używane z
SPX
Kategoria produktu
Akcesoria
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Typ akcesor. / części zam.
Moduł komunikacyjny
Typ połączenia
2 x RJ45, 8-bieg.
Protokół
Modbus TCP
EtherNet-IP
PROFINET

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.