Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

197878
Kod modelu: C22-WK3-B-K20-P1

Eaton Moeller® series C22, przełącznik, Z pokrętłem, z samopowrotem, 2 Z, Przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4-biegunowy, 0,2 m, Niebieska soczewka, 3 położenia, Pierścień czołowy: tytan

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® C22, przełącznik
Numer katalogowy
197878
EAN
4015081950348
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
130 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No. 14-18 and No. 94.2-15
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
UL File No.: E29184
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
IEC/EN 60947-5-1
CE
CSA Class No.: 321103
CE marking
CSA
Kod modelu
C22-WK3-B-K20-P1

Actuator

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Typ siłownika
Rączka
Liczba stopni przełączania
3

Contacts

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V

Features & Functions

Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Klasyczne
Z pokrętłem
Typ połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy

General information

Długość kabla
0,2 m
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Typ połączenia
przewód (czarny) z wtykiem M12A, 4 biegunowy
Stopień ochrony
IP66
NEMA Inne
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria produktu
RMQ compact solution
Kąt przełączania
40 °
Typ
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.