Moduł wejściowy MSF z serii Eaton Moeller®, 3-biegunowy, 6–35 (50) mm2, 125 A
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
|
| Numer katalogowy |
198258
|
| EAN |
4015081957620
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
95 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.27 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
MSFI-125A
|
| Odporność temperaturowa |
Do 125°C
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
125 A
|
| Wytrzymałość toru |
CTI 600
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Materiał obudowy |
Bezhalogenowe
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Charakterystyka palności |
To UL 94
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Odpowiednie do |
Przyłącze przewodu okrągłego
Inne maszyny |