Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198260
Kod modelu: MSFAMCB-16A/L2

Adapter MSF z serii Eaton Moeller®, 16 A, biegun 1/L2, do użytku z FAZ

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSF, akcesoria, adapter
Numer katalogowy
198260
EAN
4015081957644
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.052 kg
Certyfikat(y)
UL 508
Kod modelu
MSFAMCB-16A/L2

Features & Functions

Szerokość adaptera
18 mm
Typ połączenia elektrycznego
Przewód okrągły
Liczba szyn DIN
1
Liczba biegunów
1-biegunowy
Cechy specjalne
Przekrój przyłącza: 2.5 mm² (AWG 14)

Electrical rating

Prąd znamionowy
16 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
16 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015