Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198262
MSFAMCB-63A/L1

Adapter MSF z serii Eaton Moeller®, 63 A, biegun 1/L1, do użytku z FAZ

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSF, akcesoria, adapter
Numer katalogowy
198262
EAN
4015081957668
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
18 mm
Masa produktu
0.06 kg
Certyfikat(y)
UL 508
Kod modelu
MSFAMCB-63A/L1

Dane elektryczne

Prąd znamionowy
63 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Features & functions

Szerokość adaptera
18 mm
Typ połączenia elektrycznego
Przewód okrągły
Liczba szyn DIN
1
Liczba biegunów
1-biegunowy
Cechy specjalne
Przekrój przyłącza: 10 mm² (AWG 8)

Informacje ogólne

Typ
Adapter szyny prądowej

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.