Kombinacja urządzeń w obudowie do ochrony sieci i instalacji NAS z serii Eaton Moeller® + zaciski K150, 190 A, 4-bieg.
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
|
| Numer katalogowy |
198277
|
| EAN |
4015081958368
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
688 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
24.4 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE-AR-N 4105
|
| Kod modelu |
NAS190-CI-2-K150
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
|
| Typ połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Kategoria produktu |
Rozdzielnice do systemów energii odnawialnej
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
|
| Pojemność złącza |
Sektorowy jednodrutowy (Al)
Okrągły jednodrutowy (Cu) 1 x 35–150 mm², Al kabel, główne kable Sektorowy wielożyłowy (Cu) 1 x 35–120 mm², Al kabel, główne kable Okrągły wielożyłowy (Cu) |
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Pobór mocy |
180 VA przy AC, 50/60 Hz (zużycie energii cewki w stanie zimnym i 1,0 x Us, pobór mocy na przyciąganie)
3,1 VA przy AC, 50/60 Hz (zużycie energii cewki w stanie zimnym i 1,0 x Us, pobór mocy na trzymanie) |
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
1150 A
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3) |
1800 A
|
| Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz |
131 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
400 V
|
| Prąd zwarciowy |
100 kA (spodziewany)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 250 A gG/gL 500 V, bezpiecznik, 400 V
|
| Czasy przełączania |
< 150 ms z przekaźnikiem ochronnym NA, całkowite opóźnienie otwarcia
40 ms, opóźnienie otwarcia, czasy przeł. przy 100% US (wart. orientacyjna) |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015