Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

198280
RASP-CM2-2M0

Seria Eaton Moeller® Rapid Link, przewód silnika 2 m RASP5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przewód silnika Rapid Link firmy Eaton
Numer katalogowy
198280
EAN
4015081958542
Długość/głębokość produktu
2120 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.75 kg
Certyfikat(y)
DIN VDE 0110
IEC/EN 60529
EN 61684
Kod modelu
RASP-CM2-2M0

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na warunki środowiskowe
VDE 0472 część 803 A/B (odporność na oleje i kwasy)

Kabel

Średnica zewnętrzna przewodu
9 - 13 mm
Dopuszczalny promień gięcia
10 x średnica zewnętrzna przewodu

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C

Styki

Materiał styku
Miedź posrebrzana

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Features & functions

Materiał obudowy
Metal
Funkcje
Podłączanie sterownika prędkości do silnika
Materiał
Kabel: Miedź (Cu) elastyczna zgodnie z VDE 0295 klasy 6
Bezhalogenowy zewnętrzny płaszcz
Numer RAL
2003

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Kabel
Stopień ochrony
IP65
Charakterystyka palności
Tłumienie rozprzest. płomienia, rozprzestrzeniania ognia: zg. z IEC 60332-2
Kategoria produktu
Akcesoria
Pojemność złącza
Przekrój przewodu, Bolec stykowy: 4 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², Obudowa metalowa z połączeniem wtykowym
4 x 1,5 + 2 x (2 x 0,75) mm² ekranowany, kabel połączeniowy
Używane z
RASP

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.