Seria Eaton Moeller® Rapid Link, przewód silnika 10 m RASP5
| Nazwa produktu |
Przewód silnika Rapid Link firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
198282
|
| EAN |
4015081958566
|
| Długość/głębokość produktu |
10100 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
2.95 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN 61684
DIN VDE 0110 IEC/EN 60529 |
| Kod modelu |
RASP-CM2-10M
|
| Odporność na warunki środowiskowe |
VDE 0472 część 803 A/B (odporność na oleje i kwasy)
|
| Średnica zewnętrzna przewodu |
9 - 13 mm
|
| Dopuszczalny promień gięcia |
10 x średnica zewnętrzna przewodu
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Materiał styku |
Miedź posrebrzana
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Materiał obudowy |
Metal
|
| Funkcje |
Podłączanie sterownika prędkości do silnika
|
| Materiał |
Kabel: Miedź (Cu) elastyczna zgodnie z VDE 0295 klasy 6
Bezhalogenowy zewnętrzny płaszcz |
| Numer RAL |
2003
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Kabel
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Charakterystyka palności |
Tłumienie rozprzestrz. płomienia, rozprzestrz. ognia zgodne z IEC 60332-2
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Pojemność złącza |
4 x 1,5 + 2 x (2 x 0,75) mm² ekranowany, kabel połączeniowy
Przekrój przewodu, Bolec stykowy: 4 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², Obudowa metalowa z połączeniem wtykowym |
| Używane z |
RASP
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015