Eaton Moeller® series M22, pierścień ochronny, wyłącznik awaryjny M22-XGPV30
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, pierścień osłaniający
|
| Numer katalogowy |
198596
|
| EAN |
4015081965526
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-XGPV30
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Akcesorium
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Kolor |
Żółty
|
| Stopień ochrony |
IP65
|
| Typ akcesorium elektrycznego |
Inne
|
| Typ akcesoriów mechanicznych |
Kołnierz ochronny
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Numer RAL |
1004
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|