Eaton Moeller® series M30, obudowa natynkowa, płaski, 2 miejsca montażowe, M30, możliwość opisania w razie potrzeby
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Numer katalogowy |
198599
|
| Długość/głębokość produktu |
166 mm
|
| Wysokość produktu |
44 mm
|
| Szerokość produktu |
43 mm
|
| Masa produktu |
0.13 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M30-FI2-*
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor obudowy |
Szary
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Rodzaj obudowy |
Obudowa do montażu natynkowego
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
2
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30 mm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015