Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199

Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Concrete tight, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling
Catalog Number
199
UPC
784564101990
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
7.7 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
8 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Concrete tight
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"
Style
Three-piece

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.