Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

199361
Kod modelu: NN-ANTENNA-LTE-WALL

Antena LTE do bramki IoT do montażu ściennego

General specifications

Nazwa produktu
Eaton NN, antena
Numer katalogowy
199361
EAN
4015081975785
Długość/głębokość produktu
140 mm
Wysokość produktu
40 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.32 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 61131-2
Kod modelu
NN-ANTENNA-LTE-WALL

Specyfikacje produktu

Typ
Antena LTE do bramki IoT do montażu ściennego
Cechy
Wielokierunkowy
Wyposażone w:
Kabel połączeniowy
Typ połączenia
Wtyk
Pasmo częstotliwości 1 — min.
698 GHz
Pasmo częstotliwości 2 — min.
1710 GHz
Polaryzacja
Pionowa
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Pasmo częstotliwości 1 — maks.
960 GHz
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Rodzaj połączenia
SMA
Pasmo częstotliwości 2 — maks.
2700 GHz
Typ anteny
Wielokierunkowy
Zysk anteny
4 dB
Sposób montażu
Bezpośredni
Funkcje
Wewnątrz
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.