Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

199362
NN-ANTENNA-LTE-STUB

Antena prętowa LTE do bramki IoT

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton NN, antena
Numer katalogowy
199362
EAN
4015081975792
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.01 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
EN 61131-2
Kod modelu
NN-ANTENNA-LTE-STUB

Specyfikacje produktu

Typ
Antena prętowa LTE do bramki IoT
Cechy
Wielokierunkowy
Typ połączenia
Wtyk
Pasmo częstotliwości 1 — min.
0.698 GHz
Pasmo częstotliwości 2 — min.
1.71 GHz
Polaryzacja
Poziomy
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Pasmo częstotliwości 1 — maks.
0.96 GHz
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Długość kabla przyłączeniowego
0 m
Rodzaj połączenia
SMA
Pasmo częstotliwości 2 — maks.
2.69 GHz
Typ anteny
Wielokierunkowy
Zysk anteny
5.82 dB
Sposób montażu
Bezpośredni
Funkcje
Wewnątrz
Stopień ochrony
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.