Eaton DC1 Przemiennik częstotliwości, 230 V AC, 1-fazowy, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz 7-segmentowy, lokalne elementy obsługowe, dodatkowa ochrona płytki drukowanej, odporność na promieniowanie UV, FS1
| Nazwa produktu |
Eaton DC1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
199402
|
| EAN |
4015081977918
|
| Długość/głębokość produktu |
162 mm
|
| Wysokość produktu |
232 mm
|
| Szerokość produktu |
161 mm
|
| Masa produktu |
2.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 UL Listed CUL CE marking UL report applies to both US and Canada UL 508C RCM IEC/EN 61800-5-1 CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-2 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO EAC CE UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DC1-124D3FN-A6SOE1
|
| Moc pozorna przy 230 V |
1.71 kVA
|
| Moc pozorna przy 240 V |
1.79 kVA
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny |
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 4000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2 (parametryzowane, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4 (możliwość parametryzacji, 10 - 30 V DC)
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
1
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
1
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
1 (parametryzowane, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Cechy |
Parametryzacja: Panel sterujący
Parametryzacja: drivesConnect Parametryzacja: drivesConnect mobile (aplikacja) Parametryzacja: Sieć polowa |
| Wyposażone w: |
Wyświetlacz 7-segmentowy
Odporność na promieniowanie UV Lokalne elementy obsługowe Wewnętrzny obwód DC Połączenie z PC Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych Falownik IGBT Jednostka sterująca Dodatkowe zabezpieczenie PCB |
| Długość kabla |
50 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
75 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy C2 ≤ 5 m, maksymalna długość przewodu silnika C1 ≤ 1 m, maksymalna długość kabla silnika 150 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. C3 ≤ 25 m, maksymalna długość przewodu silnika 100 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj. |
| Interfejs komunikacji |
SmartWire-DT, opcjonalnie
OP-Bus (RS485), do zabudowy CANopen®, do zabudowy Modbus RTU, wbudowany |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X |
| Kompatybilność elektrom. |
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
|
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
CAN
Inne systemy magistralne MODBUS EtherNet/IP |
| Klasa zakłóceń radiowych |
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania w różnych środowiskach EMC, umożliwiający używanie dłuższych przewodów silników
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne). C1: tylko dla emisji przewodzonych |
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
97% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
29 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
29 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości 30 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości 30 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości 32 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości 34 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości 38 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości 44 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
7.5 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
4,8 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
240 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Silniki synchroniczne reluktancyjne Silniki PM Sterowanie U/f Silniki BLDC |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
240 V AC, 3-fazowe
230 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
6.45 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
4,3 A przy przeciążeniu 150% (przy częstotliwości pracy wynoszącej 6 kHz i temperaturze otaczającego powietrza wynoszącej +40°C)
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 V AC, 1-fazowy
240 V AC, 1-fazowy |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
10 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
175% IH
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 32 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
240 V
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 220–240 V, 60 Hz, przeciąż 150% |
4.2 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 230 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
3.2 A
|