Adapter MSF z serii Eaton Moeller®, 25 A, biegun 3, do użytku z PKZM0…-PI, PKE32…-PI
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MSF, akcesoria, adapter
|
| Numer katalogowy |
199472
|
| EAN |
4015081978786
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.143 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
MSFAD-25-PI
|
| Prąd znamionowy |
25 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
25 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V
|
| Szerokość adaptera |
45 mm
|
| Typ połączenia elektrycznego |
3 kable AWG 12
|
| Liczba szyn DIN |
1
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|
| Cechy specjalne |
Przekrój przyłącza: 4 mm² (AWG 12)
|
| Typ |
Adapter szyny prądowej
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015