Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199473
MSFAR-25-PI

Adapter MSF z serii Eaton Moeller®, 25 A, biegun 3, do użytku z MSC-R…-PI, 16 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSF, akcesoria, adapter
Numer katalogowy
199473
EAN
4015081978793
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.177 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
MSFAR-25-PI

Dane elektryczne

Prąd znamionowy
25 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
25 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Features & functions

Szerokość adaptera
90 mm
Typ połączenia elektrycznego
3 kable AWG 12
Liczba szyn DIN
1
Liczba biegunów
3-bieg.
Cechy specjalne
Przekrój przyłącza: 4 mm² (AWG 12)

Informacje ogólne

Typ
Adapter szyny prądowej

Eksport specyfikacji produktu

Instrukcje montażu

Modele eCAD

Modele mCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.