Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

199507
EASY-BOX-E4-UC-SWD1

Eaton EASY, zestaw składający się z EASY-E4-UC-12RC1 i EASY-COM-SWD-C1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® EASY, zestaw rozrusznika
Numer katalogowy
199507
EAN
4015081980086
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
135 mm
Szerokość produktu
255 mm
Masa produktu
0.6 kg
Zgodność/zgodności
Eaton supports the product until its end of life
Certyfikat(y)
IEC/EN 61000-6-3
EN 50178
IEC/EN 61000-6-2
EN 61010
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-30
IEC/EN 61131-2
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-4-2
Notatki dotyczące katalogu
w zależności od temperatury otoczenia możliwe są wahania do ± 5 s/dzień (± 0,5 h/rok)
Kod modelu
EASY-BOX-E4-UC-SWD1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodnie z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Warunki środowiskowe
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., Nr. 142
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
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
Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
12/24 V DC (-15%/+20% – zasilanie)
24 V AC (-15%/+10% – zasilanie)

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Wyładowanie stykowe
6 kV, Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)

Features & functions

Wyposażone w:
Kabel połączeniowy
Dokumentacja
Zasilanie

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Rezystancja izolacji
Zgodnie z EN 50178
Sposób montażu
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Sterowniki easyE4
Typ
Zestaw startowy

Wejście/Wyjście

Dokładność
± 2 s/dzień, Zegar czasu rzeczywistego do wejść (± 0,2 h⁄rok)

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG)
22-12
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,2/2,5 mm²
Pojemność zacisku (sztywny AWG)
22 - 12
Pojemność złącza (sztywny)
0,2/4 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.