Eaton EASY, zestaw składający się z EASY-E4-UC-12RCX1 i EASY-COM-SWD-C1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EASY, zestaw rozrusznika
|
| Numer katalogowy |
199508
|
| EAN |
4015081980093
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
135 mm
|
| Szerokość produktu |
255 mm
|
| Masa produktu |
0.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61000-6-2
IEC 60068-2-30 IEC/EN 61131-2 EN 61010 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 EN 50178 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-4-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
w zależności od temperatury otoczenia możliwe są wahania do ± 5 s/dzień (± 0,5 h/rok)
|
| Kod modelu |
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
1 m
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
Pionowy |
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Prześwit w powietrzu i odstępy izolacyjne zgodne z EN 50178, UL 508, CSA C22.2., Nr. 142 |
| Wilgotność względna |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Znamionowe napięcie robocze |
12/24 V DC (-15%/+20% – zasilanie)
24 V AC (-15%/+10% – zasilanie) |
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Wyładowanie stykowe |
6 kV, Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
|
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Wyposażone w: |
Kabel połączeniowy
Dokumentacja Zasilanie |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rezystancja izolacji |
Zgodnie z EN 50178
|
| Sposób montażu |
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm)
Montaż na śruby z kątownikami mocującymi ZB4-101-GF1 (akcesoria) |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Kategoria produktu |
Sterowniki easyE4
|
| Typ |
Zestaw startowy
|
| Dokładność |
±2 s/dzień, Zegar czasu rzeczywistego do wejść (±0,2 h⁄rok)
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
22-12
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,2/2,5 mm²
|
| Pojemność zacisku (sztywny AWG) |
22 - 12
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,2/4 mm²
|