Eaton EASY pakiet części zamiennych, możliwość używania z easyE4: 3x wtyczka do modułów komunikacyjnych easy-COM i 3x pokrywa
| Nazwa produktu |
Eaton EASY, akcesoria, pakiet części zamiennych
|
| Numer katalogowy |
199513
|
| EAN |
4015081981342
|
| Długość/głębokość produktu |
20 mm
|
| Wysokość produktu |
25 mm
|
| Szerokość produktu |
10 mm
|
| Masa produktu |
0.02 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform |
| Kod modelu |
EASY-E4-CONNECT-COM1
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria produktu |
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|