Eaton XP panel PC z pojemnościowym ekranem wielodotykowym (PCT), 10,1", 2 x Ethernet, 2 x USB3.0, 1 x RS232, 1 x RS485, Windows 10, licencja Galileo Runtime
| Nazwa produktu |
Eaton XP, panel PC
|
| Numer katalogowy |
199526
|
| EAN |
7640130099753
|
| Długość/głębokość produktu |
276 mm
|
| Wysokość produktu |
81 mm
|
| Szerokość produktu |
179 mm
|
| Masa produktu |
2.7 kg
|
| Certyfikat(y) |
EMC according to 2014/30/EU
UL 508 UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada cULus CSA File No.: C22.2. No. 142-M1987 CE CUL508 UL Listed DNV GL |
| Kod modelu |
XP-503-10-A10-A00-2B
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: Bez kondensacji
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Wilgotność względna |
10 – 90% (bez kondensacji)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy obudowy z tworzywa sztucznego.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
29 W
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
29 W
|
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
500:1
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Pojedyncza dioda LED (podświetlenie boczne)
|
| Wielkość wyświetlacza |
16:9
222,72 x 125,28 mm |
| Typ wyświetlacza |
Szkło hartowane z powłoką antyodblaskową
TFT |
| Kąt widzenia wyświetlacza |
70°/70°/70°/50° (lewo/prawo/góra/dół)
|
| Żywotność |
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Intensywność podświetlenia |
550 cd/m²
|
| Liczba wyświetlanych kolorów |
262144
|
| Rozdzielczość w pikselach |
1024 x 600 px
WSVGA |
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
10.1 in
|
| Technologia dotykowa |
Pojemnościowa wielodotykowa (PCT)
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Napięcie zasilające |
18-36 V DC, Zasilanie, dopuszczalne napięcie
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
36 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Materiał obudowy |
Aluminium (odlewane ciśnieniowo)
|
| Cechy |
Min. 32 GB pamięci na SSD
2 x host USB 3.0 1 x RS485 Dwurdzeniowy procesor 1,65 GHz Potężny procesor graficzny 4 GB DDR3-RAM CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję 1 x DVI-I min. 4 GB pamięci wymiennej CFast 2 x interfejs Ethernet 10/100/1000 MB/s 1 x RS232 Konfiguracja własna |
| Wyposażone w: |
2 x Ethernet 1000/100/10 MB/s (wbudowany interfejs)
2 x host USB 3.0 (wbudowany interfejs) 1 x RS232 (wbudowany interfejs) 1 x DVI-I (wbudowane interfejsy) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Wyświetlacz dotykowy |
| Funkcje |
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
|
| Zużycie prądu |
Maks. 1,2 A
|
| Stopień ochrony |
NEMA 12
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1) |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP65
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z EN 55022:2010 i EN 61000-6-4:2007)
|
| Interfejsy |
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
2 x host USB 3.0 Ethernet (10/100/1000 Mbps) RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) |
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 55024:2010
Zgodnie z normą EN 61131-2:2007 Zgodnie z normą EN 61000-6-2:2005 |
| Model |
Odlewana aluminiowa obudowa i przednia szyba w aluminiowej ramce
|
| Sposób montażu |
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. ≥ 50 mm (1,97"), Głębokość ≥ 20 mm (0,79")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ±10° (w przypadku konwekcji naturalnej) Do wbudowania – płyta montażowa: min. 1,5 mm (0,06"), maks. 4 mm Montaż podtynkowy Możliwy montaż panelowy |
| Liczba gniazd |
1 (do kart pamięci CFast)
|
| Kategoria produktu |
Panel PC
|
| Protokół |
EtherNet/IP
MODBUS Inne systemy magistralne |
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Oprogramowanie |
Galileo lub inne
Otwarta licencja uruchomieniowa Galileo |
| Typ |
Komputer przemysłowy
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Czas podtrzymania |
5 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpieczający zegar czasu rzeczywistego: CR 2032 (220 mA/h, 3 V), wymienny
|
| Pamięć zewnętrzna |
Min. 4 GB pamięci wymiennej CFast
|
| Pamięć wewnętrzna |
4 GB DDR3-RAM, SSD min. 32 GB
|
| Pojemność pamięci |
4,000 MB
|
| System operacyjny |
Windows 10
|
| Procesor |
X86, Dwurdzeniowy 1,65 Ghz
|