Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199527
XP-503-15-A10-A00-2B

Eaton XP panel PC z pojemnościowym ekranem wielodotykowym (PCT), 15,6", 2 x Ethernet, 2 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RS485, Windows 10, licencja Galileo Runtime

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XP, panel PC
Numer katalogowy
199527
EAN
7640130099760
Długość/głębokość produktu
404 mm
Wysokość produktu
83 mm
Szerokość produktu
255 mm
Masa produktu
4.95 kg
Certyfikat(y)
EMC according to 2014/30/EU
DNV GL
cULus
CUL508
Certified by UL for use in Canada
UL 508
CSA File No.: C22.2. No. 142-M1987
UL File No.: E205091
CE
UL Listed
Kod modelu
XP-503-15-A10-A00-2B

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Warunki środowiskowe
Kondensacja: Bez kondensacji
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Wilgotność względna
10 – 90% (bez kondensacji)

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy obudowy z tworzywa sztucznego.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
36 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
36 W

Wyświetlacz

Współcz. kontrastu wyświetlacza
500:1
Podświetlenie wyświetlacza
LED
Wielkość wyświetlacza
344,23 x 193,54 mm
16:9
Typ wyświetlacza
Szkło hartowane z powłoką antyodblaskową
TFT
Kąt widzenia wyświetlacza
85°/85°/80°/80° (lewo/prawo/góra/dół)
Żywotność
50 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Intensywność podświetlenia
300 cd/m²
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Rozdzielczość w pikselach
WXGA
1366 x 768
Rozmiar ekranu (przekątna)
15.6 in
Technologia dotykowa
Panel wielodotykowy, czujnik dotykowy
Pojemnościowa wielodotykowa (PCT)

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
Napięcie zasilające
18-36 V DC, Zasilanie, dopuszczalne napięcie
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
36 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Features & functions

Materiał obudowy
Aluminium (odlewane ciśnieniowo)
Cechy
Dwurdzeniowy procesor 1,65 GHz
1 x RS232
1 x RS485
CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Min. 32 GB pamięci na SSD
min. 4 GB pamięci wymiennej CFast
2 x host USB 3.0
1 x DVI-I
Potężny procesor graficzny
2 x interfejs Ethernet 10/100/1000 MB/s
4 GB DDR3-RAM
Konfiguracja własna
Wyposażone w:
2 x Ethernet 1000/100/10 MB/s (wbudowany interfejs)
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
1 x RS485 (wbudowany interfejs)
2 x host USB 3.0 (wbudowany interfejs)
1 x DVI-I (wbudowane interfejsy)
Wyświetlacz dotykowy
Funkcje
Zintegrowane sterowanie kursora myszką

Informacje ogólne

Zużycie prądu
Maks. 1,5 A
Stopień ochrony
IP20, tył (zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z EN 55022:2010 i EN 61000-6-4:2007)
Interfejsy
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
2 x host USB 3.0
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 61131-2:2007
Zgodnie z normą EN 61000-6-2:2005
Zgodnie z normą EN 55024:2010
Model
Odlewana aluminiowa obudowa i przednia szyba w aluminiowej ramce
Sposób montażu
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. ≥ 50 mm (1,97"), Głębokość ≥ 20 mm (0,79")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ⍺ ≤ ±10° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Do wbudowania – płyta montażowa: min. 1,5 mm (0,06"), maks. 4 mm
Montaż podtynkowy
Możliwy montaż panelowy
Liczba gniazd
1 (do kart pamięci CFast)
Kategoria produktu
Panel PC
Protokół
EtherNet/IP
MODBUS
Inne systemy magistralne
Zgodność z RoHs
Tak
Oprogramowanie
Otwarta licencja uruchomieniowa Galileo
Galileo lub inne
Typ
Komputer przemysłowy
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

System

Czas podtrzymania
5 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Czas pracy akumulatora
Zabezpieczający zegar czasu rzeczywistego: CR 2032 (220 mA/h, 3 V), wymienny
Pamięć zewnętrzna
Min. 4 GB pamięci wymiennej CFast
Pamięć wewnętrzna
4 GB DDR3-RAM, SSD min. 32 GB
Pojemność pamięci
4,000 MB
System operacyjny
Windows 10
Procesor
X86, Dwurdzeniowy 1,65 Ghz

Eksport specyfikacji produktu