Wyłącznik główny Eaton PV, T3, 32 A, montaż natynkowy, 1 zespół montażowy, 2-biegunowy, funkcja STOP, możliwość zablokowania w położeniu 0 (Wył)
| Nazwa produktu |
Przełącznik serwisowy PV Eaton
|
| Numer katalogowy |
199537
|
| EAN |
5027590552172
|
| Długość/głębokość produktu |
137 mm
|
| Wysokość produktu |
110 mm
|
| Szerokość produktu |
80 mm
|
| Masa produktu |
274 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
PV-32A-2P-AC-I2/SVB-SW
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Typ siłownika |
Napęd uchwytu obrotowego sprzęgła drzwi
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
| Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
32 A
|
| Cechy |
Jako rozłącznik główny
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy |
| Funkcje |
Z mechanizmem ryglującym
|
| Liczba biegunów |
2-bieg.
|
| Stopień ochrony |
NEMA Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP20
|
| Odpowiednie do |
Montaż na podłożu
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
1 kA
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0,65 kA
|