Eaton Moeller® series MSC-D Rozrusznik bezpośredni, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, zaciski sprężynowe Push-In
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MSC-D, rozrusznik bezpośredni
|
| Numer katalogowy |
199565
|
| EAN |
4015081982660
|
| Długość/głębokość produktu |
95 mm
|
| Wysokość produktu |
197 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.601 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.
|
| Kod modelu |
MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)-PI
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1,5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.6 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 - 415 V AC
|
| Wyposażone w: |
Wyzwalacz zwarciowy
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
|
| Klasa |
KLASA 10 A
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski wtykowe Push-in
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| Typ koordynacji |
2
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inne |
| Model |
Rozrusznik IEC/UL
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
1.6 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
1 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Typ |
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
1,4 W, cewka o podw. częst. w stanie zimnym i 1,0 x Us, przy 50 Hz
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
230 V
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50 A
|
| Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks. |
24.8 A
|