Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199593
MSC-R-16-M15(230V50HZ)-PI

Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir = 10 – 16 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napięcie AC MSC-R-16-M15(230V50HZ)-PI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R
Numer katalogowy
199593
EAN
4015081982943
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
197 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.901 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
Notatki dotyczące katalogu
Nie nadaje się do silników o klasie sprawności IE3.
Kod modelu
MSC-R-16-M15(230V50HZ)-PI

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
15,2 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Typ koordynacji
1
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Model
Rozrusznik IEC
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
16 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
10 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Typ
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,2 W, cewka o podwójnej częstotl. w st. zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
248 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015