Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir = 10 – 16 A, 24 V DC, Napięcie DC MSC-R-16-M15(24VDC)-PI
| Nazwa produktu |
Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R
|
| Numer katalogowy |
199604
|
| EAN |
4015081983056
|
| Długość/głębokość produktu |
95 mm
|
| Wysokość produktu |
197 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
1.021 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nie nadaje się do silników o klasie sprawności IE3.
|
| Kod modelu |
MSC-R-16-M15(24VDC)-PI
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
15,2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 - 415 V AC
|
| Wyposażone w: |
Wyzwalacz zwarciowy
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
|
| Klasa |
KLASA 10 A
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski wtykowe Push-in
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Typ koordynacji |
1
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inny |
| Model |
Rozrusznik IEC
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
16 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
10 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Typ |
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
4.5 W
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50000 A
|
| Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks. |
248 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015