Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199606
Kod modelu: MSC-D-12-M14(230V50HZ)-PI

Eaton Moeller® series MSC-D, rozrusznik bezpośredni, 380 V 400 V 415 V: 5,5 kW, Ir = 8 – 12 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napięcie AC MSC-D-12-M14(230V50HZ)-PI

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSC-D, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
199606
EAN
4015081983070
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
214 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.847 kg
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
Notatki dotyczące katalogu
Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.
Kod modelu
MSC-D-12-M14(230V50HZ)-PI

Features & Functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

General information

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski wtykowe Push-in
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Typ koordynacji
2
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik IEC/UL
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
8 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
12 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C

Electrical rating

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
11,3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC

Short-circuit rating

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
186 A

Magnet system

Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 W, cewka dwuczęstotliwościowa w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V

Design verification

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015