Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

199635
BBA0K-32-PI

Eaton Moeller® series BBA, adapter do szyn zbiorczych, 45 mm, 32 A, Szyna DIN: 1, PKZM0...-PI, Zaciski wtykowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® BBA, akcesoria, adapter do szyn zbiorczych
Numer katalogowy
199635
EAN
4015081983360
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.224 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
BBA0K-32-PI

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
Przekrój przyłącza: 6 mm² (AWG 10)

Dostawy

Prąd znamionowy
32 A
Typ
  • Adapter szyny prądowej
  • Compact-System

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego
3 przewody AWG 10
Zaciski wtykowe Push-in
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V

Technical data - mechanical

Szerokość adaptera
45 mm
Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Grubość szyny zbiorczej — maks.
10 mm
Grubość szyny zbiorczej — min.
5 mm
Wyposażenie w szyny nośne
1 szyna montażowa
Liczba szyn DIN
1
Szerokość szyny
20 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.